피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Mounting block EL / ML / Q / L - Accessories
Bahr Modultechnik
Spare parts and accessories
Accessories
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/2_spareparts_accessories/2_2_accessories/3_teilige_befestigungskonsole_el_ml_q.prj},{NB=030801EL/ML/Q 80},{IDNR=030801},{TYP=EL/ML/Q 80},{INFO=Produktdatenblatt},{A=120},{B=80},{C=60},{E=100},{F=23.5},{G=10.5},{H=10.8},{VERS=4},{BR=30.000},{HR=20.000},{M=10.000},{MM=10},{MR=20.000},{VL=35.000},{VGD=16.000},{VGH=10.000},{PD=15.900},{PD2=10.800},{PH=1.000},{VGR=1.000},{VGR2=0.400},{DDD=0.000},{DDH=0.000},{SW=8.030},{SWT=5.000},{MR2=0},{MR3=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
030301EL 30
030301
EL 30
54
30
20
38
10.0
4.2
6.0
030401EL 40
030401
EL 40
72
40
26
50
13.0
6.4
9.0
030601EL/ML/Q 60
030601
EL/ML/Q 60
96
60
40
75
18.0
8.5
10.8
030801EL/ML/Q 80
030801
EL/ML/Q 80
120
80
60
100
23.5
10.5
10.8
030101EL/ML/Q 100
030101
EL/ML/Q 100
144
100
70
120
30.5
10.5
14.8
030201EL/QS 125
030201
EL/QS 125
180
125
85
150
40.0
11.0
20.0
030071L 40
030071
L 40
71
40
26
53
16.0
6.5
9.0
030091L 60
030091
L 60
100
60
0
76
22.8
9.0
10.8
030991L 80
030991
L 80
120
80
60
100
25.5
10.5
10.8
미리보기
3D
치수도
2D