您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Bahr Modultechnik
Created: 12.12.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Jointing block EL / ML / Q - Accessories
Bahr Modultechnik
Spare parts and accessories
Accessories
CAD模型選擇
{bahr_modultechnik/2_spareparts_accessories/2_2_accessories/3_teilige_verbindungskonsole_el_ml_q.prj},{NB=030811EL/ML/Q 80},{IDNR=030811},{TYP=EL/ML/Q 80},{INFO=Produktdatenblatt},{A=120},{B=160},{C=140},{E=100},{F=23.5},{G=10.5},{H=10.8},{M=20},{VERS=4},{BR=30.000},{HR=20.000},{MM=10.000},{MR=20.000},{VL=35.000},{VGD=16.000},{VGH=10.000},{PD=15.900},{PD2=10.800},{PH=1.000},{VGR=1.000},{VGR2=0.400},{DDD=0.000},{DDH=0.000},{SW=8.030},{SWT=5.000},{C1=20.000},{C2=60.000},{C3=100.000},{C4=140.000},{B1=50.000},{B2=110.000},{BRAD=5.250}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
IDNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
030311EL 30
030311
EL 30
54
60
50
38
10.0
4.2
6.0
10
030411EL 40
030411
EL 40
72
80
66
50
13.0
6.4
9.0
14
030611EL/ML/Q 60
030611
EL/ML/Q 60
96
120
100
75
18.0
8.5
10.8
20
030811EL/ML/Q 80
030811
EL/ML/Q 80
120
160
140
100
23.5
10.5
10.8
20
030111EL/ML/Q 100
030111
EL/ML/Q 100
144
200
170
120
30.5
10.5
14.8
30
030211EL/QS 125
030211
EL/QS 125
180
250
210
150
40.0
11.0
20.0
40
030072L 40
030072
L 40
71
80
66
53
16.0
6.5
9.0
14
030092L 60
030092
L 60
100
120
100
76
22.8
9.0
10.8
20
030992L 80
030992
L 80
120
160
140
100
25.5
10.5
10.8
20
Previews
3D
尺寸
2D