피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Mounting profile EL / ML / Q / L - Accessories
Bahr Modultechnik
Spare parts and accessories
Accessories
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/2_spareparts_accessories/2_2_accessories/befestigungsprofil_el_ml_q_asmtab.prj},{NB=03089EL/ML/Q 80},{IDNR=03089},{TYP=EL/ML/Q 80},{INFO=Produktdatenblatt},{A=64},{B=19.5},{C=8.5},{D=23.5},{E=4},{F=32},{G=11.5},{H=97},{VERS=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
03039EL 30
03039
EL 30
24
11.5
5.5
10.0
3
12
6.5
41
03049EL 40
03049
EL 40
32
15.5
6.5
13.0
4
16
9.0
54
03069EL/ML/Q 60
03069
EL/ML/Q 60
48
17.5
8.5
18.0
4
24
9.5
77
03089EL/ML/Q 80
03089
EL/ML/Q 80
64
19.5
8.5
23.5
4
32
11.5
97
03019EL / Q 100
03019
EL / Q 100
80
21.5
10.5
30.5
4
40
12.0
120
03029EL / Q 125
03029
EL / Q 125
100
27.0
13.0
40.0
6
50
15.5
149
03007L 40
03007
L 40
32
15.5
6.5
16.0
4
16
9.0
53
03009L 60
03009
L 60
64
19.5
9.0
22.8
4
32
11.5
76
03099L 80
03099
L 80
64
19.5
9.0
25.5
4
32
11.5
97
미리보기
3D
치수도
2D