피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system ELR 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 - Roller guide unit without drive
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Non driven positioning systems EL/UL
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_2_el_ul_non/elr_asmtab.prj},{NB=ELR60S100000000464(200,0)},{TYP=ELR 60S},{BG=60S},{Q=194},{HUB=200},{HUBST=0},{FPA=0},{STA=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=170},{B=108},{C=82},{D=62},{E=30},{F=69},{G=0.0},{H=0.0},{J=53.0},{K=94},{MM=-},{MMX=0.000},{NN=M 8},{NNX=8.000},{OO=M 8},{OOX=8.000},{P=35},{T=8.5},{GG=4.1},{G1=0.61},{DPL=12.000},{Q1=194},{Q2=214},{L1=265},{L2=284},{BGX=60},{PPATH=assemblies/elr_asmtpl.prj},{QMAX1=3000.000},{DDPL=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Width
[mm]
D
Distance
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Distance
[mm]
H
Distance
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
MM
for
ⁿ/ₐ
NN
for
ⁿ/ₐ
OO
for
ⁿ/ₐ
P
Width
[mm]
T
Diameter
ⁿ/ₐ
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
DDPL
[mm]
ELR30100000000320
ELR 30
120
ELR30100000000320
320
70
56
42
40
13
35
0.0
0.0
26.0
47
-
M 6
M 6
18
4.2
0.5
0.12
6.000
ELR40100000000375
ELR 40
175
ELR40100000000375
375
100
66
58
48
18
47
0.0
0.0
35.0
64
-
M 6
M 6
25
6.5
0.9
0.23
8.000
ELR60100000000445
ELR 60
245
ELR60100000000445
445
144
96
82
62
30
69
0.0
0.0
49.0
90
-
M 8
M 8
35
8.5
3.1
0.61
8.000
ELR60S100000000464
ELR 60S
264
ELR60S100000000464
464
170
108
82
62
30
69
0.0
0.0
53.0
94
-
M 8
M 8
35
8.5
4.1
0.61
10.000
ELR80100000000485
ELR 80
285
ELR80100000000485
485
170
117
102
80
40
88
10.0
30.0
70.0
121
M 6
M 10
M 10
45
8.5
5.3
0.90
8.000
ELR80S100000000505
ELR 80S
305
ELR80S100000000505
505
190
126
102
80
40
88
12.5
30.0
71.0
122
M 6
M 8
M 8
45
8.5
6.3
0.90
10.000
ELR100100000000610
ELR 100
410
ELR100100000000610
610
230
155
130
110
50
112
0.0
29.0
89.0
154
M 10
M10
M 10
55
10.5
15.1
1.50
8.000
ELR125100000000710
ELR 125
510
ELR125100000000710
710
295
200
165
130
60
142
0.0
30.0
107.5
190
M 10
M 12
M 12
65
13.0
26.8
2.05
12.000
미리보기
3D
치수도
2D